VERSIEGELTER MAGNETSCHNÄPPERMC-MSH
2 / 2 Gesamtergebnisse
- VERSIEGELTER MAGNETSCHNÄPPER
- Lebensmittelhygienegesetz-konformes Material
- MC-MSH
- Hygiene-Serie
- Das Material des Korpus entspricht dem Food Sanitation Act (Standardtest für Gummiprodukte,Behälter und Verpackungen, außer Babyflaschen).
Der blaue Korpus ist leicht aufspürbar, auch wenn er mit Lebensmitteln und anderen Teilen überdeckt ist, kann er mit einem Metalldetektor detektiert werden.
Der mit Silikonkautschuck ummantelte Körper mindert das Geräusch beim Schließen der Tür.
Kleiner Körper mit starker Magnetkraft durch eingearbeiteten Neodym-Magnet.
Unterlegscheibe im Befestigungsloch des Korpus verhindert, dass der Silikonkautschuck beim Verschrauben reißt. - Separat erhältlich
- —Gegenstück AS-68 , MC-JM49
- Empfohlene Schrauben
- —Flachrundschraube M4
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse [[Gehäuse]]
Separat erhältlich [[Counter Plate] Sold Seperately]
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
—Lesen Sie unbedingt die "Sicherheitshinweise".
—Nicht in stark sauren und stark alkalischen Umgebungen verwenden.
—Nicht bei Kontakt mit Dampf, heißem Wasser und Wasser verwenden.
—Max. Temperatur: 80°C
—Nicht gewaltsam zerkratzen, da die beschädigte magnetische Oberfläche reißen kann. Bitte verwenden Sie ein flaches Gegenstück ohne Unebenheiten.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.