DESIGN-TÜRGRIFFMDH
10 / 10 Gesamtergebnisse
- DESIGN-TÜRGRIFF
- MDH
-
Serie TB Handle

tubular handle, tube handle, 360°Product Viewer
- Hergestellt aus der Kombination von Halterungen und einem Rohr. Es sind zahlreiche Kombinationen möglich.
Es gibt zwei Ausführungen von Halterungen, sowohl eine gerade Ausführung als auch eine versetzte Ausführung.
Das Rohr gibt es in zwei Materialien zur Auswahl: Edelstahl oder kohlefaserverstärkter Kunststoff (CFK).
Es stehen 5 verschiedene Längen zur Verfügung, die Rohre können aber auch durch Kürzen auf unterschiedliche Längen angepasst werden.
Das CFK-Rohr wurde speziell behandelt, um Farbveränderungen durch UV-Strahlen zu verhindern. CFK wird aufgrund seiner Festigkeit und Leichtigkeit häufig in der Luftfahrtindustrie eingesetzt. Es kann auch dazu beitragen, das Gewicht des Rahmens zu reduzieren. CFK hat ein zartes netzartiges Erscheinungsbild, das ein Gefühl von Luxus vermittelt.
Es ist auch möglich, Rohrstücke ohne die Halterung zu kaufen.
Videos
Im Einsatz
Bilder
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Separat erhältlich
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
MDH-PS192 |
MDH-PS350 |
MDH-PS500 |
MDH-PS800 |
MDH-PS1200 |
MDH-PC192 |
MDH-PC350 |
MDH-PC500 |
MDH-PC800 |
MDH-PC1200 |
Artikelbezeichnung | 2D | 3D | Sonstiges | RoHS | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MDH-PS192 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-161 |
MDH-PS350 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-162 |
MDH-PS500 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-163 |
MDH-PS800 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-164 |
MDH-PS1200 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-165 |
MDH-PC192 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-166 |
MDH-PC350 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-167 |
MDH-PC500 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-168 |
MDH-PC800 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-169 |
MDH-PC1200 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
100-022-170 |
Separat erhältlich
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
Assembly Instruction (English) | 1166_3_mdh_e.pdf |