TÜRSYSTEM FÜR MEHRFACH-BEWEGUNG
10 / 10 Gesamtergebnisse
- Die Türposition kann wie ein Puzzle frei verändert werden.
- Schranktüren lassen sich wie Puzzleteile frei anordnen.
Bündige Türoberfläche:
-In geschlossener Stellung liegen alle Türen bündig zueinander an. Optisch ansprechendes, durchgängiges Erscheinungsbild.
Austauschbare Türpositionen:
-Geöffnete Türen können in jede unbelegte Position geschoben und geschlossen werden.
Mehrere Türen in einer Ebene:
-Durch das Verbinden mehrerer Schiebeelemente können mehrere Türen hinzugefügt werden.
Sanfte und reibungslose Bewegungen:
-Ausgerüstet mit Dämpfer, für sanfte und reibungslose Schließbewegungen.
Minimaler Platzbedarf:
-Ideal für Schränke mit geringer Tiefe, Einbautiefe Beschläge: nur 80 mm.
Spezifikationstabelle
Teile-Set
★Aus dem Sortiment genommen
Teile-Set
★Aus dem Sortiment genommen
CAD-Download
Teile-Set
Artikelbezeichnung |
---|
MFS-W300/S2 |
MFS-W450/S2 |
MFS-W450/S3 |
MFS-W600/S3 |
MFS-W600/S4 |
MFS-W600/S5 |
MFS-W900/S5 |
MFS-W900/S6 |
MFS-W900/S7 |
Artikelbezeichnung | 2D | 3D | RoHS | Verkaufsinformationen | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFS-W300/S2 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
Discontinued |
250-121-211 |
MFS-W450/S2 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
Discontinued |
250-121-212 |
MFS-W450/S3 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
Discontinued |
250-121-213 |
MFS-W600/S3 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
- |
250-121-214 |
MFS-W600/S4 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
- |
250-121-215 |
MFS-W600/S5 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
- |
250-121-216 |
MFS-W900/S5 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
- |
250-121-217 |
MFS-W900/S6 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
- |
250-121-218 |
MFS-W900/S7 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
- |
250-121-219 |
Teile-Set
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
Installation Manual (English) | 0405-1.multimoflatMFSW_e.pdf |