MK8AD

ACHTECKIGER NIVELLIERGLEITERMK8AD

2 / 2 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • ACHTECKIGER NIVELLIERGLEITER
  • Schwenkfunktion
  • MK8AD

Schwenkt ca. 10°, um unebene Böden auszugleichen.
Höhenverstellung mittels Schraubendreher.
Die achteckige Basis ermöglicht eine einfache Höhenverstellung von Hand oder Schraubenschlüssel (Nennweite: 24 mm).
Doppelstruktur aus Abdeckung/Schraube und der Basis ermöglichen eine einfache Höhenverstellung ohne dass das Tischbein angehoben werden muss.
Nivelliergleiter mit Elastomerbasis verhindert Spuren im Fußboden.

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
MK8AD-M8 200-018-798
MK8AD 200-140-039
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Alte Artikelbezeichnung d Tragfähigkeit N Tragfähigkeit kgf Schraubenwerkstoff Gehäusematerial Schraubenlänge L1 Unterseite Durchmesser D Gehäusehöhe H Unterseite Material EAN Box Karton Gewicht (g)

MK8AD-M8

200-018-798

-

M8

588

60

Stahl

Polyamid (PA)

30

18

41

Elastomer (TPE)

4510932033053

80

480

18

MK8AD

200-140-039

MK8AD

M10

588

60

Stahl

Polyamid (PA)

30

18

41

Elastomer (TPE)

4510932033060

80

480

20

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
MK8AD-M8
MK8AD
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
MK8AD-M8 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-018-798

MK8AD DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-140-039
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
CAD
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren