NIVELLIERGLEITER MIT LANGEM BOLZEN AUS EDELSTAHLMKPLS
4 / 4 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Hergestellt aus Edelstahl 304, ideal für feuchte Umgebungsbedingungen oder Anwendungen in korrosionsgefährdeten Bereichen.
Schwenkt ca. 10°, um unebene Böden auszugleichen.
Doppelstruktur aus Abdeckung/Schraube und der Basis ermöglichen eine einfache Höhenverstellung ohne dass das Tischbein angehoben werden muss.
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
MKPLS-32-10-80-6 | 200-130-347 | |||
MKPLS-40-12-80 | 200-141-336 | |||
MKPLS-50-12-80 | 200-141-337 | |||
MKPLS-50-16-78 | 200-141-338 |
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
MKPLS-32-10-80-6 |
MKPLS-40-12-80 |
MKPLS-50-12-80 |
MKPLS-50-16-78 |