NIVELLIERGLEITER MIT LANGEM BOLZEN AUS EDELSTAHLMKRLS
4 / 4 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Hergestellt aus Edelstahl 304, ideal für feuchte Umgebungsbedingungen oder Anwendungen in korrosionsgefährdeten Bereichen.
Schwenkt ca. 10°, um unebene Böden auszugleichen.
Doppelstruktur aus Abdeckung/Schraube und der Basis ermöglichen eine einfache Höhenverstellung ohne dass das Tischbein angehoben werden muss.
Nivelliergleiter mit Elastomerbasis verhindert Spuren im Fußboden.
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
MKRLS-32-10-80 | 200-130-348 | |||
MKRLS-40-12-80 | 200-141-339 | |||
MKRLS-50-12-80 | 200-141-340 | |||
MKRLS-50-16-78 | 200-141-341 |
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
MKRLS-32-10-80 |
MKRLS-40-12-80 |
MKRLS-50-12-80 |
MKRLS-50-16-78 |