ML-ZN80

MAGNETISCHER DRUCKSCHNÄPPER AUS METALLML-ZN80

3 / 3 Gesamtergebnisse

Artikel filtern

flush mounting, hidden door, invisible door, cabinet, closet, BIM data available (Revit format)

  • MAGNETISCHER DRUCKSCHNÄPPER AUS METALL
  • ML-ZN80

  • Passed 100,000 open/close private cycle test

flush mounting, hidden door, invisible door, cabinet, closet, BIM data available (Revit format)

Der Körper ist aus Metall für eine hohe Haltbarkeit.
Durch seine starke Schubkraft für den Einsatz an großen Türen konzipiert.
Der Kunststoffteil ist schwer entflammbar und entspricht der Norm UL94V-0.
Der Magnetteil hat einen Zuschlag von 1,5° auf jeder Seite, um das Schließblech korrekt zu fangen. Dies hilft dem Magneten, sich selbst bei einer leichten Fehlausrichtung anzupassen.
Die Schrauben für die Montageplatte sind so konzipiert, dass sie nicht sichtbar sind.
Bei aufliegenden Türen achten Sie bitte auf den richtigen Abstand zwischen Tür und Seitenwand, wie in den Abbildungen unten dargestellt.
Verwendung
Begehbare Kleiderschränke, verdeckte Türen.
Zubehör
Kreuzschlitz-Blechschraube M4 × 16
Kreuzschlitz-Blechschraube M3 × 16
BIM Object Link

Videos

Im Einsatz

Zeichnungen / Illustrationen

  • Alle anzeigen

  • Alle anzeigen

    [Installation]
    —Inset Doors

  • Alle anzeigen

    —Overlay Doors

    Please make sure there is the “C clearance” on the side board.

    It makes the installation easier to align the edge of the body to the edge of the side board.

  • [Installation]
    —Inset Doors
  • —Overlay Doors

    Please make sure there is the “C clearance” on the side board.

    It makes the installation easier to align the edge of the body to the edge of the side board.

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
ML-ZN80-BL 140-043-880
ML-ZN80WT 140-043-881
ML-ZN80BR 140-056-849
eShop
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Colour Magnetic Force N Magnetic Force kgf H L W Stroke Body Material Type Installation Type Push Force N Push Force kgf Farbe Magnetkraft N Magnetkraft kgf Hub Gehäusematerial Ausführung Installationstyp Andruckkraft N Andruckkraft kgf Max. Türhöhe (mm) Max. Türbreite (mm) Max. Türgewicht (kg) EAN Box Karton Gewicht (g)

ML-ZN80-BL

140-043-880

-

-

-

55

39

26

-

-

-

-

-

-

Schwarz

29.4

3

25

Zinklegierung (ZDC)

Magnet Drücker

Oberflächenmontage

49

5

2440

915

125

4510932178327

10

100

160

ML-ZN80WT

140-043-881

-

-

-

55

39

26

-

-

-

-

-

-

Weiß

29.4

3

25

Zinklegierung (ZDC)

Magnet Drücker

Oberflächenmontage

49

5

-

-

-

4510932178334

10

100

160

ML-ZN80BR

eShop

140-056-849

Brown

29.4

3

55

39

26

25

Zinc Alloy (ZDC)

Magnet Push

Surface Mount

49

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4510932230438

10

100

160

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
ML-ZN80-BL
ML-ZN80WT
ML-ZN80BR
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
ML-ZN80-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP Revit 3DPDF

140-043-880

ML-ZN80WT DXF DWG SAT IGES X_T STEP Revit 3DPDF

140-043-881

ML-ZN80BR DXF DWG SAT IGES X_T STEP Revit 3DPDF

140-056-849

Verschieben, um mehr zu sehen

BIM Object Link

Katalog

Hinweis

Die Magnetkraft kann variieren. Bitte überprüfen Sie die Funktion vor der Verwendung mit den tatsächlichen Produkten.
Die Installation sollte in der Höhe erfolgen, in der gedrückt wird.
Bitte verwenden Sie Scharniere ohne Zuhaltung.
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
  • METAL MAGNETIC TOUCH LATCH ML-ZN80

Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren