- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- SCHUBLADENAUSZÜGE
- LINEARAUSZÜGE
- MLG20-P55-40
- MLG20-P55-40
MONTAGEPLATTEMLG20-P55-40
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- ●The mounting plate has ⌀4.5 holes and 4.5×5 oval holes.
●Screws for mounting the guide block are supplied (screw M2.6; max. length: sheet thickness + 4 mm). - Zubehör
- ●#0-1 pan head screw M2.6 × 4
- Empfohlene Schrauben
- ●Screw M4
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse [MOUNTING PLATE]
CAD-Download
Katalog
Hinweis
●This product cannot be mounted to a short guide block.
Kategorie
- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- SCHUBLADENAUSZÜGE
- LINEARAUSZÜGE
- MLG20-P55-40
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.