MRS20_2
Artikel filtern
The special polyethylene resin has a high chemical resistance, providing for reliable usage with a wide range of chemicals.
Uses flame retardant material rated UL94HB.
The MR-20CNB is designed only for use with the MRS20 Mini Guide Rail.

Spezifikationstabelle

Gehäuse [MINI GUIDE BLOCK MR-20CNB (PRELOAD TYPE) ]

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
MR-20CNB 190-037-638
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Geeignete Führungsschiene Höhe H Breite W Grundmaterial Führungsschiene Vertikale Statische Tragzahl N Vertikale Statische Tragzahl kgf Horizontale Statische Tragzahl N Horizontale Statische Tragzahl kgf Zusätzliche Eigenschaften Verwandte Produkte EAN Box Karton Gewicht (g)

MR-20CNB

190-037-638

MRS20

17.6

50

Spezial-Polyethylen

Kugellose Ausführung

175

17.8

300

30.6

Einstellung der Vorspannung

Führungsschiene

4510932177108

50

1000

5

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse [MINI GUIDE BLOCK MR-20CNB (PRELOAD TYPE) ]

Artikelbezeichnung
MR-20CNB
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
MR-20CNB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-037-638

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis

This block is not designed to secure moving objects.
Never use the Mini Guide Rail in a vertical or slanted position, as this is dangerous and may cause moving objects to slide or fall.
Operating force to the guide block changes depending on the temperature.
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren