1 / 1 Gesamtergebnisse
- Preload type which minimises rattling.
Made from special polyethylene resin with excellent sliding properties, eliminating the need for grease or oil.
The special polyethylene resin has a high chemical resistance, providing for reliable usage with a wide range of chemicals.
Uses flame retardant material rated UL94HB.
The MR-30CNB is designed only for use with the MRS30 Mini Guide Rail.
Spezifikationstabelle
Gehäuse [MINI GUIDE BLOCK MR-30CNB (PRELOAD TYPE)]
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
This block is not designed to secure moving objects.
Never use the Mini Guide Rail in a vertical or slanted position, as this is dangerous and may cause moving objects to slide or fall.
Operating force to the guide block changes depending on the temperature.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.