MRS30_3
Artikel filtern
Does not need grease.
Very compact.
Easy to use solution for projects with lower precision requirements.
MR is made from a special polyethylene resin with extremely smooth properties, eliminating need for grease or oil.
Uses flame retardant material rated UL94HB.
Use with MRS30 mini guide rail.
See P.596 for load rating.
Technische Daten
Temperature: 0°C-40°C

Spezifikationstabelle

Gehäuse [Guide Block MR-30CS]

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
MR-50C(MR30CS) 190-111-489
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Alte Artikelbezeichnung Geeignete Führungsschiene Grundmaterial Vertikale Statische Tragzahl N Vertikale Statische Tragzahl kgf Horizontale Statische Tragzahl N Horizontale Statische Tragzahl kgf Schlittenlänge Schlittenbreite F Führungsschiene Verwandte Produkte EAN Box Karton Gewicht (g)

MR-50C(MR30CS)

190-111-489

MR-50CN

MRS30

Polyethylen (UL94HB)

305

31.1

520

53.0

50

11

Kugellose Ausführung

Führungsschiene

4510932004855

50

1000

7

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse [Guide Block MR-30CS]

Artikelbezeichnung
MR-50C(MR30CS)
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
MR-50C(MR30CS) DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-111-489
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren