MRS40_2
Artikel filtern
Preload type which minimises rattling.
Made from special polyethylene resin with excellent sliding properties, eliminating the need for grease or oil.
The special polyethylene resin has a high chemical resistance, providing for reliable usage with a wide range of chemicals.
Uses flame retardant material rated UL94HB.
The MR-40CNB is designed only for use with the MRS40 Mini Guide Rail.
Technische Daten
Temperature: 0°C-40°C

Spezifikationstabelle

Gehäuse [Guide Block MR-40CNB]

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
MR-40CNB 190-041-093
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Geeignete Führungsschiene Höhe H Breite W Grundmaterial Führungsschiene Vertikale Statische Tragzahl N Vertikale Statische Tragzahl kgf Horizontale Statische Tragzahl N Horizontale Statische Tragzahl kgf Zusätzliche Eigenschaften Verwandte Produkte EAN Box Karton Gewicht (g)

MR-40CNB

190-041-093

MRS40

35.7

70

Spezial-Polyethylen

Kugellose Ausführung

490

50

700

71.4

Einstellung der Vorspannung

Führungsschiene

4510932179577

25

250

40

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse [Guide Block MR-40CNB]

Artikelbezeichnung
MR-40CNB
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
MR-40CNB DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

190-041-093

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis

This block is not designed to secure moving objects.
Never use the Mini Guide Rail in a vertical or slanted position, as this is dangerous and may cause moving objects to slide or fall.
Operating force to the guide block changes depending on the temperature.
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren