LAUFROLLE MIT DOPPELBREMSSYSTEMMX-125N
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Einfach zu bedienende, multifunktionale Rolle
Ideal für häufige Nutzung für Krankenhäuser, Forschungseinrichtungen, medizinische Diagnoseeinrichtungen, Industriemaschinen und Gerätewägen, die häufig bewegt werden.
Ein Hebel ver- und entriegelt die Drehung des Rades. Der andere sperrt sowohl die Drehung als auch die Bewegung des Rades.
Der Kipphebel für die Sperre ist groß und einfach zu bedienen.
Durch das Einschalten der Drehsperre kann das Rad auch als feststehendes Rad verwendet werden.
Schwenkmechanismus und Rolle mit Kugellagern ausgestattet, um eine hohe Laufruhe zu gewährleisten.