TOPFSCHARNIERR
5 / 5 Gesamtergebnisse
recessed hinge, ShaperHub data available
- Der Arm aus Edelstahl (SUS304) hat eine ausreichende Festigkeit und eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit.
R-100 nimmt eine Rolle als Führungsstift an, die eine reibungslose Bewegung auch unter hoher Belastung ermöglicht.
Kann weithin von Holztüren bis zu Blechtüren verwendet werden.
Drehmomentscharniere sind ebenfalls erhältlich - Zubehör
- —Senkkopf-Holzschraube (SUS)
—Senkkopf-Blechschraube (SUS) (nur R-70)
Videos
Im Einsatz
Bilder
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
R-43 | 170-090-079 |
![]() |
|
![]() |
R-45 | 170-090-084 |
![]() |
|
![]() |
R-70 | 170-095-200 |
![]() |
|
![]() |
R-100 | 170-095-201 |
![]() |
|
![]() |
R-60 | 170-090-081 |
![]() |
*For R-70, the shaft material will be changed to SUS303 once existing inventory runs out.
CAD-Download
Spezielle Zeichnungen (Installation, Geometriedarstellung, Verarbeitung)
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
R-43 |
R-45 |
R-70 |
R-100 |
R-60 |
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
—Der Abstand zur Türkante muss weniger als X mm betragen.
—Die Rolle wird nur für R-100 geliefert.
—Empfohlen für die paarweise Verwendung.