SDH-G
Artikel filtern
  • KLAPPENSCHARNIER
  • Für Glastür
  • SDH-G

recessed hinge

Öffnungswinkel 90 Grad.
3-D-Verstellung: Türabstand: 2–3 mm / Horizontal: +/-1 mm / Auflage: 14 - 16 mm
Kann mit den Soft-Down-Klappenbeschlägen SDS-100 oder NSDX-10 0 eingesetzt werden.
Separat erhältlich
Frontblende SDH-FP

Im Einsatz

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
SDH-G 170-016-331
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Material Finish Min. Auflage Max. Auflage Öffnungswinkel Min. Glasstärke Max. Glasstärke Türmaterial Form Seitenwandmaterial Montage Ausführung Self-Close EAN Box

SDH-G

170-016-331

Zinklegierung (ZDC)

Vernickelung

14

16

90°

4

6

Glas

Klappenscharnier

Holz

Auflage

Klappenscharnier (90°)

Keine

4510932021623

50

Verschieben, um mehr zu sehen


Separat erhältlich [[Face Plate (Sold Separately)]]

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
SDH-FP CR 170-016-332
SDH-FP BL 170-016-333
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Material Finish/Farbe EAN Box

SDH-FP CR

170-016-332

Zinklegierung (ZDC)

Chrom

4510932021630

50

SDH-FP BL

170-016-333

Zinklegierung (ZDC)

Schwarz

4510932021647

50

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
SDH-G
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
SDH-G DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-016-331

Verschieben, um mehr zu sehen

Separat erhältlich [[Face Plate (Sold Separately)]]

Artikelbezeichnung
SDH-FP CR
SDH-FP BL
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
SDH-FP CR DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-016-332

SDH-FP BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-016-333
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren