SM
Artikel filtern
  • REGALSCHIENE
  • Mit Abdeckung
  • SM

Einfache Einstellung des Regalbodens auf die gleiche Höhe durch Nummerierung der Regalschienen.Das Design verhindert, dass der Einbauschacht von vorne sichtbar ist.
Höhenmarkierungen sind alle 15 mm angebracht und dienen als Führung.
Höhenverstellung ist einfach.
Edelstahl mit hoher Belastbarkeit

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
SM-1820 120-030-675
eShop
SM-2600 120-030-846
eShop
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS A B C Material Finish Löcher Tragfähigkeit Erforderliche Regalschienen Profilstärke Regalboden Standardlänge Farbe Serie Ausführung Tragfähigkeit kgf Tragfähigkeit N EAN Karton Gewicht (g)

SM-1820

eShop

120-030-675

1820

1755

1740

Edelstahl (SUS304)

Satin

10

81 bis 90 kg

4

5mm

456 bis 1820 mm

Silber

SM

Regalschiene

60
90

588
883

4510932014991

60

245

SM-2600

eShop

120-030-846

2600

2535

2520

Edelstahl (SUS304)

Satin

14

81 bis 90 kg

4

5mm

Über 2501 mm

Silber

SM

Regalschiene

60
90

588
883

4510932015004

30

352

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
SM-1820
SM-2600
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
SM-1820 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-675

SM-2600 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-030-846
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren