- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- SCHNÄPPER UND RIEGEL
- SPANNVERSCHLÜSSE
- STF-A56AH/STF-A56AC
- STF-A56AH/STF-A56AC
ECKVERSCHLUSSSTF-A56AH/STF-A56AC
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Verschluss wird direkt auf der Kante montiert, um die senkrecht zueinander stehenden Oberflächen zusammenzuziehen.
Ermöglicht eine frontseitige Bedienung.
In zwei unterschiedlichen Gegenstückausführungen erhältlich.
Bietet eine konstante Verschlussspannung für eine sichere Verriegelung. - Verwendung
- —Türen und Abdeckungen zum Schutz vor Staub und Tropfwasser, usw.
—Türen und Abdeckungen, die zur Befestigung erforderlich sind, usw.
—Messgeräte, Kommunikationsgeräte, Werkzeugmaschinen, usw.
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
STF-A56AH (Parallel mount type)
*Dimension shown is in case of clamping margin “0 mm”. -
Alle anzeigen
STF-A56AC (Perpendicular mount type)
*Dimension shown is in case of clamping margin “0 mm”.
Spezifikationstabelle
Gehäuse [[Paralleler Einbautyp]]
Gehäuse [[Perpendicular mount type]]
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Kategorie
- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- SCHNÄPPER UND RIEGEL
- SPANNVERSCHLÜSSE
- STF-A56AH/STF-A56AC
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.