- UDD
DÄMPFUNGSSCHEIBEUDD
6 / 6 Gesamtergebnisse
- Passed 30,000 open/close private cycle test
- Soft Close
- Hat im privaten Test 30.000 Zyklen bestanden.
Entworfen, um an der Mittelachse von Drehklappen montiert zu werden.
Schlichtes Design integriert sich gut mit Rahmen für ein schlankes Design.
3 verschiedene Drehmomentbeträge, um eine breite Palette von Klappentüren zu erfüllen.
Empfohlen für Lebensmitteltheken und Acrylvitrinen.
Für nach oben öffnende Klappen mit Halterung UDD-BKT. - Technische Daten
- —Betriebstemperatur: 5°C–35°C
Videos
Im Einsatz
Bilder
Zugehörige Informationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
UDD-S-L | 180-022-306 |
![]() |
|
![]() |
UDD-S-R | 180-022-307 |
![]() |
|
![]() |
UDD-M-L | 180-022-308 |
![]() |
|
![]() |
UDD-M-R | 180-022-309 |
![]() |
|
![]() |
UDD-H-L | 180-022-310 |
![]() |
|
![]() |
UDD-H-R | 180-022-311 |
![]() |
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
UDD-S-L |
UDD-S-R |
UDD-M-L |
UDD-M-R |
UDD-H-L |
UDD-H-R |
Artikelbezeichnung | 2D | 3D | Sonstiges | RoHS | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDD-S-L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-022-306 |
UDD-S-R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-022-307 |
UDD-M-L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-022-308 |
UDD-M-R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-022-309 |
UDD-H-L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-022-310 |
UDD-H-R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
180-022-311 |
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
Instruction Manual_ | 0511_3_udd_e.pdf |
---|
Hinweis
—Je nach Form des Gehäuses kann ein Abstandshalter oder eine L-förmige Halterung erforderlich sein.
—Der Kunde sollte Abstandshalter entsprechend der Plattenstärke in der Anwendung unten bereitstellen.
—Verwenden Sie Ausführungen (S, M, H) mit gleichem Drehmoment auf der linken und rechten Seite.
—In Innenräumen verwenden.
—Verwenden Sie für die Montage keinen Schraubendreher.
—Nicht in Spritzwasserumgebung verwenden.
—Verwenden Sie 2 Stück in einem Set.