HÖHENVERSTELLBARES REGALSYSTEMVT-DF
10 / 10 Gesamtergebnisse
- Geschlitztes Regalsystem für die flexible Aufteilung.
Regalböden können überall im Schlitz installiert werden.
Einfache Installation.
Verwenden Sie das gewünschte Paneel, um es an das umgebende Design anzupassen.
Schnappverschluss für eine einfache Installation des Paneels.
Paneelgröße: Dicke - 20 mm
Breite - Max. 1820 mm
Höhe - 105 - 405 mm
*Panel nicht im Lieferumfang enthalten
Entworfen, um hinter den Paneelen Platz für die elektrische Verkabelung zu haben.
Regalhalter für Holz oder Glas verfügbar. (Regalbrett nicht enthalten)
Niveau einstellbar.
Spezifikationstabelle
Teile-Set
CAD-Download
Teile-Set
Artikelbezeichnung |
---|
VT-DF-A1820 |
VT-DF-E1820 |
VT-DS-X-450 |
VT-DS-X-800 |
VT-DS-G-450 |
VT-DS-G-685 |
VT-DF-C20 |
VT-D-J2000 |
VT-D-K350 |
VT-D-H15 |
Artikelbezeichnung | 2D | 3D | Sonstiges | RoHS | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT-DF-A1820 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-031-206 |
VT-DF-E1820 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-031-208 |
VT-DS-X-450 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-031-201 |
VT-DS-X-800 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-031-202 |
VT-DS-G-450 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-031-203 |
VT-DS-G-685 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-031-204 |
VT-DF-C20 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-031-209 |
VT-D-J2000 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-036-349 |
VT-D-K350 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-036-350 |
VT-D-H15 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-036-351 |
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
Instruction Manual (English) | off_047-1_vtdf-ae_e.pdf |