HÖHENVERSTELLBARES REGALSYSTEMVT-DS
9 / 9 Gesamtergebnisse
- Hochbelastbares, frei einstellbares Schlitzregalsystem
Nutzt die Wand, um ein offenes Gefühl einer hängenden Auslage zu vermitteln
Anpassung der Aufteilung, Montage und Demontage von Regalen kann frei erfolgen
Regale werden in Nuten in der Wand eingesetzt
Keine Notwendigkeit, Nuten in die Wand zu bohren, die Montage ist einfach und leicht
Neue Funktion macht es schwieriger, Regale zu entfernen, sobald sie eingestellt sind
Beide Glas- und Holzregale sind verfügbar (beide separat erhältlich), so dass
Sie die Art von Designs, die Sie suchen, herstellen können.
Regalgröße: Dicke - 20 mm Breite - Max. 1820 mm Höhe - 105 - 405 mm
*Regal nicht enthalten
Spezifikationstabelle
Teile-Set
CAD-Download
Teile-Set
Artikelbezeichnung |
---|
VT-DS-A1820 |
VT-DS-E1820 |
VT-DS-X-450 |
VT-DS-X-800 |
VT-DS-G-450 |
VT-DS-G-685 |
VT-D-J2000 |
VT-D-K350 |
VT-D-H15 |
Artikelbezeichnung | 2D | 3D | Sonstiges | RoHS | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT-DS-A1820 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-031-205 |
VT-DS-E1820 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-031-207 |
VT-DS-X-450 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-031-201 |
VT-DS-X-800 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-031-202 |
VT-DS-G-450 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-031-203 |
VT-DS-G-685 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-031-204 |
VT-D-J2000 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-036-349 |
VT-D-K350 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-036-350 |
VT-D-H15 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP | 3DPDF |
|
130-036-351 |
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
off_046-1_vtds-ae.pdf | |
Installation Manual VT-DS-G450 | off_049-1_vtds-g.pdf |
Installation Manual VT-DS-X450 | off_050-1_vtds-x.pdf |
Verwandte Produkte
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.