- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- SCHLÖSSER
- SONSTIGE SCHLÖSSER
- WL-S2200-B
SICHERHEITSSCHLOSS FÜR LAPTOPWL-S2200-B
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Kabelschloss zur Sicherung von Notebooks und Fernseher mit D-Anschluss (optionales Zubehör PC20K wird benötigt).
Kabellänge: 1.800 mm
250 mögliche Schließungen.
Generalschlüsselsystem möglich für WL-S1800-B (max. 250 Schließungen/Generalschlüssel)
Schlüssel kann im verriegelten Zustand abgezogen werden.
Kabeldurchmesser 3,3 mm.
Spezifikationstabelle
Gehäuse
☆Begrenzter Lagerbestand verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.
Separat erhältlich
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
WL-S2200-B |
Separat erhältlich
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Verwandte Produkte
Kategorie
- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- SCHLÖSSER
- SONSTIGE SCHLÖSSER
- WL-S2200-B
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.