- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- SCHARNIERE
- GLASTÜRSCHARNIERE
- XL-GH02-120
GLASTÜR-SCHWERKRAFTSCHARNIERXL-GH02-120
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Glasscharnier aus Edelstahl.
Ideal für Duschkabinen und andere Bereiche, die mit Wasser in Berührung kommen.
Erfolgreich bestanden 300.000 Öffnungs-/Schließzyklen in einem privaten Test.
Innerhalb eines Radius von 170° schließt das Scharnier die Tür automatisch.
Die Tür bleibt über 170° hinaus an Ort und Stelle.
Die Tür hebt sich bis zu 5 mm bei einem Öffnungswinkel von 90Àö und hebt sich bis zu einem Maximum von 10 mm bei 170°. - Zubehör
- • Innensechskant-Senkkopfschraube M6&Kreuz;14 (SUS)
• Schraube M5&Kreuz;16 (SUS)
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
XL-GH02-120R | 170-180-850 | eShop |
![]() |
![]() |
XL-GH02-120L | 170-180-851 | eShop |
![]() |
CAD-Download
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
Verkauf paarweise
Verwandte Produkte
Kategorie
- MÖBEL- UND BAUBESCHLÄGE
- SCHARNIERE
- GLASTÜRSCHARNIERE
- XL-GH02-120
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.