EDELSTAHL-TÜRGRIFFZL-1501
12 / 12 Gesamtergebnisse
- EDELSTAHL-TÜRGRIFF
- ZL-1501
- Serie Zwei L



Begrenzter Lagerbestand
- Gefertigt aus hohe Korrosionsfestigkeit SUS316
Ultrapremium Zwei L Finish. Zwei L Finish: Dank der erstklassigen Poliertechnologie vereinen diese Produkte elegante matt schimmernde und hochwertig glänzende Oberflächen.
Kann auf beiden Seiten von Glas-, Metall- oder Holztüren montiert werden. Kann auch auf einer Seite von Glas-, Holz- oder Metalltüren montiert werden. Bitte beachten Sie die Tabelle der Türgriff-Sets.
Doppelseitige Griff-Sets verwenden ZL-1501-WN mit ZL-1501-WR und werden mit ZL-1501-OS (für außen) und ZL-1501-IS (für innen) befestigt.
Videos
Spezifikationstabelle
Gehäuse
☆Begrenzter Lagerbestand verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.
Separat erhältlich
☆Begrenzter Lagerbestand verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
ZL-1501-OS-320 |
ZL-1501-IS-320 |
ZL-1501-WN-320 |
ZL-1501-WR-320 |
ZL-1501-OS-640 |
ZL-1501-IS-640 |
ZL-1501-WN-640 |
ZL-1501-WR-640 |
ZL-1501-OS-960 |
ZL-1501-IS-960 |
ZL-1501-WN-960 |
ZL-1501-WR-960 |
Artikelbezeichnung | 2D | 3D | RoHS | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZL-1501-OS-320 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-177-010 |
ZL-1501-IS-320 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-177-016 |
ZL-1501-WN-320 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-170-290 |
ZL-1501-WR-320 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-170-293 |
ZL-1501-OS-640 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-177-011 |
ZL-1501-IS-640 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-177-017 |
ZL-1501-WN-640 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-170-291 |
ZL-1501-WR-640 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-170-294 |
ZL-1501-OS-960 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-177-012 |
ZL-1501-IS-960 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-177-018 |
ZL-1501-WN-960 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-170-292 |
ZL-1501-WR-960 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-170-295 |
Separat erhältlich