EDELSTAHL-TÜRGRIFFZL-1502
9 / 9 Gesamtergebnisse
- EDELSTAHL-TÜRGRIFF
- ZL-1502
- Serie Zwei L



Begrenzter Lagerbestand
- Gefertigt aus hohe Korrosionsfestigkeit SUS316
Ultrapremium Zwei L Finish. Zwei L Finish: Dank der erstklassigen Poliertechnologie vereinen diese Produkte elegante matt schimmernde und hochwertig glänzende Oberflächen.
Kann auf beiden Seiten von Glas-, Metall- oder Holztüren montiert werden. Kann auch auf einer Seite von Glas-, Holz- oder Metalltüren montiert werden. Bitte beachten Sie die Tabelle der Türgriff-Sets.
Der ZL-1502 wird in der Regel mit einer Kreishalterung eingebaut, kann aber auch ohne diese eingebaut werden.
Doppelseitige Griff-Sets verwenden ZL-1502-WR und werden mit ZL-1502-OS (für die Außenseite) und ZL-1502-IS (für die Innenseite) befestigt
Videos
Spezifikationstabelle
Gehäuse
☆Begrenzter Lagerbestand verfügbar. Bitte wenden Sie sich an Ihren Lieferanten.
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
ZL-1502-OS-192 |
ZL-1502-IS-192 |
ZL-1502-WR-192 |
ZL-1502-OS-320 |
ZL-1502-IS-320 |
ZL-1502-WR-320 |
ZL-1502-OS-640 |
ZL-1502-IS-640 |
ZL-1502-WR-640 |
Artikelbezeichnung | 2D | 3D | RoHS | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZL-1502-OS-192 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-177-034 |
ZL-1502-IS-192 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-177-038 |
ZL-1502-WR-192 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-170-296 |
ZL-1502-OS-320 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-177-035 |
ZL-1502-IS-320 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-177-039 |
ZL-1502-WR-320 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-170-297 |
ZL-1502-OS-640 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-177-036 |
ZL-1502-IS-640 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-177-040 |
ZL-1502-WR-640 | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
100-170-298 |