GLASTÜRSCHARNIERZL-1703
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- GLASTÜRSCHARNIER
- ZL-1703
- Serie Zwei L




- Gefertigt aus hoch korrosionsbeständigem SUS316 Edelstahl
Ultrapremium Zwei L Finish. Zwei L Finish: Dank der erstklassigen Poliertechnologie vereinen diese Produkte elegante matt schimmernde und hochwertig glänzende Oberflächen.
Empfohlen für die Verwendung in Duschkabinen.
Paarweise verwenden. - Zubehör
- • Distanzstück &Kreuz; 6 Stück (Verwenden Sie 6 Stück für 8 mm/4 Stück für 10 mm/2 Stück für 12 mm.)
• Rundkopf-Holzschraube 6.2&Kreuz;56 (SUS) 4 Stück
• Stecker MG-10&Kreuz;50P 4 Stück
• Inbusschlüssel 4 1 Stück
• Inbusschlüssel 2,5 1 Stück