EDELSTAHL-KNOPFZL-1907-24
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- EDELSTAHL-KNOPF
- ZL-1907-24
- Serie Zwei L



- Gefertigt aus hohe Korrosionsfestigkeit SUS316
Ultrapremium Zwei L Finish. Zwei L finish: Using top class polishing technology, these products combine the elegance of Satin with the deep glow of a Mirror.
Für den Einbau in Holz oder Hartglas.
XL-1504 is a door knob with the same type of design.