EDELSTAHL-HEBELSCHRAUBEZL-2402
2 / 2 Gesamtergebnisse
- EDELSTAHL-HEBELSCHRAUBE
- ZL-2402
- Serie Zwei L

- Ein Hebelriegel-Knauf mit Anzeige für den Einsatz an Glas- und Holztüren.
Hergestellt aus Edelstahl (SUS316) für höchste Korrosionsbeständigkeit.
Das Zwei L Finish wird durch den Einsatz modernster Poliertechnologie erzeugt. Und bietet eine Kombination aus hochwertig matten und glänzenden Oberflächen.
Der interne Mechanismus verwendet einen Hebel, um die Tür beim Verriegeln an den Rahmen zu ziehen.
Wird mit einem Auslöser (Sicherheitsfunktion) geliefert, so dass das Schloss nicht einrasten kann, wenn die Tür nicht geschlossen ist. - Zubehör
- • Senkkopfschraube Größe M4 (für Türmontage)
• Senkkopfschraube Größe M3 (für Deckelbefestigung)
* Die benötigten Schrauben sind je nach Türstärke unterschiedlich. Einzelheiten finden Sie in der Tabelle der mitgelieferten Schraubenarten. - Separat erhältlich
- • Schließkasten ZL-2402-B
• Anschlagplatte ZL-2402-FB
Videos
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
When combined (indicator side)
-
Alle anzeigen
Cut Out Dimensions: When using strike box
Wooden Doors -
Alle anzeigen
Glass Doors
-
Alle anzeigen
Application Example with Wooden Door and Strike Plate
-
Alle anzeigen
Emergency Unlocking Method
The indicator has a feature which enables unlocking the door from outside in an emergency. To unlock, rotate the centre 90° with a coin, etc. as shown in the figure above. -
Alle anzeigen
With Safety Feature
The trigger senses whether the door is open or closed, and only enables the thumbturn to be turned all the way when the door is closed. -
Alle anzeigen
Flat when Door is Open
When the door is open, the lever and trigger lie flat and do not protrude.
Spezifikationstabelle
Gehäuse [[Grundkörper]]
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
ZL-2402-G | 140-050-402 | eShop |
![]() |
![]() |
ZL-2402-W | 140-040-967 | eShop |
![]() |
Separat erhältlich [[Strike Box (sold separately)]]
Separat erhältlich [[Strike Plate (sold separately)]]
CAD-Download
Gehäuse [[Grundkörper]]
Artikelbezeichnung |
---|
ZL-2402-G |
ZL-2402-W |
Separat erhältlich [[Strike Box (sold separately)]]
Artikelbezeichnung |
---|
ZL-2402-B |
Separat erhältlich [[Strike Plate (sold separately)]]
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Handbücher
Installation Manual (English) | 1220_2_zl2402_e.pdf |