SCHIEBETÜRRIEGELHC-3051
4 / 4 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Versenkter Griff für Schiebetüren aus Holz.
4 Basiseinheiten erhältlich.
Das Einsteckschloss kann in jeder beliebigen Position zwischen 30 mm und 51 mm von der Türkante eingebaut werden.
Ideal für Türen mit schmalem Schloss.
Geeignete Türstärke: 35 - 45 mm. 3 verschiedene Drückerlängen und 2 verschiedene Schraubenlängen sind im Lieferumfang enthalten.
Beidseitig. - Verwendung
- Für Schiebetüren im Wohnbereich.
- Zubehör
- • Spindeln ⌀4 x 35, ⌀4 x 39, ⌀4 x 43 (SWCH)
• Senkkopf-Blechschraube 3,5 x 25 (SUS) für Schließblech und Riegelkörper
• Senkkopfschraube M4 x 20, M4 x 25 (SUS) für Vierkantgriff
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
Dimensions
HC-3051-CLD-NI is shown. -
Alle anzeigen
Cut Out Dimensions
-
Alle anzeigen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
HC-3051-CLD-NI | 140-032-754 | eShop |
![]() |
![]() |
HC-3051-DSL-NI | 140-032-755 | eShop |
![]() |
![]() |
HC-3051-IND-NI | 140-032-753 | eShop |
![]() |
![]() |
HC-3051-PRV-NI | 140-032-752 | eShop |
![]() |
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
HC-3051-CLD-NI |
HC-3051-DSL-NI |
HC-3051-IND-NI |
HC-3051-PRV-NI |
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)
Katalog (Aktualisieren 2020.01.01)

Hinweis
• Führen Sie die folgenden drei Schritte durch bevor Sie das Schloss in die Tür einsetzen,
ansonsten funktioniert die Verriegelung nicht ordnungsgemäß.
• Die Verriegelung kann nur funktionieren, wenn die Tür vollständig geschlossen ist.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.