JUSTIERBARER SOFT-DOWN BESCHLAGNSD-35
2 / 2 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- Für nach oben öffnende Türen.
Verwendbar mit Topf- und Klavierbandscharnieren sowie Scharnierbändern
Öffnungswinkel von 80 Grad bis 100 Grad einstellbar.
Hält die Tür in der vollständig geöffneten Stellung.
Auch erhältlich mit zwei Stopps (hält Klappe bei 65° und 90°).
Besteht den 50.000 x Öffnen- und Schließen-Test für den privaten Nutzungsbereich.
Schließgeschwindigkeit einstellbar.
Drehmomentberechnung :
--Drehmoment =Türhöhe x 1/2 x Türgewicht.
--pro Stück : 20 - 70 kgf¬∑cm.
--pro Paar : 40 - 140 kgf·cm.
Zugehörige Informationen