U3012HL

MULTIWINKEL-KLAPPENBESCHLAG (MIT VERRIEGELUNG)U3012HL

1 / 1 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • MULTIWINKEL-KLAPPENBESCHLAG (MIT VERRIEGELUNG)
  • U3012HL
Aus dem Sortiment genommen
Arretiert die Klappe mit dem Arretierhebel in verschiedenen Öffnungswinkeln.
Arretierhebel zum Arretieren/Lösen verschieben.
Der Verriegelungsmechanismus verhindert ein versehentliches Herunterfallen der Klappe.
Kann einzeln oder paarweise eingesetzt werden.
Beidseitig.
Türöffnungswinkel: max. 100°
Empfohlene Türabmessungen:
Höhe : Max. 2000 mm.
Breite : 600 - 910 mm.
Dicke : 25 - 45 mm.
Gewicht : Max. 20 kg.

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
U3012HL (U3005HL) 180-109-466
eShop
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS EAN

U3012HL (U3005HL)

eShop

180-109-466

4510932217392

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
U3012HL (U3005HL)
Artikelbezeichnung 2D 3D RoHS Artikelnummer
U3012HL (U3005HL) DXF DWG SAT IGES X_T STEP

180-109-466

Verschieben, um mehr zu sehen
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
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
RoHS 2
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren