360-P3W-53T-D10

MONTAGEPLATTE360-P3W-53T-D10

1 / 1 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • MONTAGEPLATTE
  • Gerade Ausführung / Mit Dübeln
  • 360-P3W-53T-D10
  • Serie OLYMPIA
— Das schlanke Design sorgt für eine schlichte Optik.
— Vormontiert mit Einpressdübeln.
Technische Daten
— Höhenverstellung: ± 2,5 mm
— Standardkröpfung: 0 mm
— Wert von H : Türstärke + 17 mm im Falle von innenliegend.
— Wert von H : Türstärke + 19 mm bei Verwendung von GH-360FP.
— Montagebohrung : φ10 (Tiefe: 11 mm und mehr)

Zeichnungen / Illustrationen

  • [Installation]

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
360-P3W-53T-D10 160-046-698
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Material Finish Dübel Material EAN Box Gewicht (g)

360-P3W-53T-D10

160-046-698

Stahl

Vernickelung

PA

4510932190107

400

24

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
360-P3W-53T-D10
Artikelbezeichnung 2D 3D RoHS Artikelnummer
360-P3W-53T-D10 DXF DWG SAT IGES X_T STEP

160-046-698

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Hinweis

— Drücken Sie gleichzeitig die Dübel ein.
— Bei Verwendung mit zwei H360-Scharnieren sollten die Türspezifikationen wie unten angegeben sein:
- Türbreite: max. 450 mm
- Türgewicht : max. 7 kg
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
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren