Sichere Deckelverriegelung

Drehmoment-Rastscharniere für den sicheren Verschluss von tragbaren medizinischen Kühlschränken

HG-DTB_Drehmoment-Rastscharniere für den sicheren Verschluss von tragbaren medizinischen Kühlschränken
PROBLEM

Schlüsselfaktor

  1. Der Bedarf an einem sicher schließenden Scharnier, das in den Deckel des tragbaren Kühlschranks passt, um Entweichen von kalter Luft zu verhindern.
  2. Die Notwendigkeit eines gleichmäßigen Drehmoments bei jedem Produkt, um die sichere Handhabung des Inhalts zu gewährleisten.

Produktinformationen

Drehmoment-Rastscharnier HG-DTB

Drehmoment-Rastscharnier HG-DTB

Das Drehmomentscharnier gibt Drehmoment beim Schließvorgang ab, so dass keine Rückfederung entsteht.

LÖSUNG

Die Lösung

  1. Die geringe Größe und die Multifunktionalität des Scharniers passen sowohl zur kompakten Größe des Geräts und bieten zudem die Rastfunktion an, die ein Zurückfedern des Deckels verhindert - so bleibt der Deckel fest geschlossen.
  2. Die Qualitätskontrolle von Sugatsune stellt sicher, dass jedes Scharnier innerhalb der angegebenen Drehmomenttoleranz liegt.

HG-DTB wird verwendet, um die korrekte Schließposition des Deckels eines tragbaren medizinischen Kühlschranks sicherzustellen und ermöglicht eine einfache und vorsichtige Entnahme des Kühlschrankinhalts.
Drehmomentscharniere sind eine praktische Option Deckel oder Abdeckungen in Position zu halten. Aufgrund ihrer Konstruktion unterliegen gewöhnliche Drehmomentscharniere dem Phänomen der "Rückfederung", bei dem der Deckel nach dem Schließen durch einen kleinen Rückstoß angehoben wird. Mit dem Drehmoment-Rastscharnier HG-DTB wird die Rückfederung jedoch verhindert.

HG-DTB_Drehmoment-Rastscharnier und Normales Drehmomentscharnier

Die Rastfunktion hilft, eine statische Temperatur im Gehäuse zu halten

Das multifunktionale HG-DTB-Scharnier hält den Deckel des tragbaren Kühlschranks fest geschlossen, ohne dass zusätzliche Beschläge benötigt werden. Das Rastscharnier ist für die ordnungsgemäße Lagerung von Impfstoffen und anderen Präparaten erforderlich, da es das Zurückfedern des Deckels (in geschlossener Position) stoppt und das Entweichen von kalter Luft verhindert. Die kompakte Konstruktion des HG-DTB trägt ebenfalls zum tragbaren Gesamtdesign des Kühlschranks bei. Außerdem erhöht die Kraft des Rastscharniers die Schüttelfestigkeit des Deckels während des Transports.

HG-DTB_Die Rastfunktion hilft, eine statische Temperatur im Gehäuse zu halten

Stufenlose Stopp-Bewegung ermöglicht eine sichere und einfache Nutzung

Die Präzision des HG-DTB-Drehmoments musste in einem Bereich gehalten werden, der den Inhalt des Kühlschranks schützt und eine freihändige Bedienung des Deckels ermöglicht. Das Drehmoment von HG-DTB verhindert, dass der Deckel herunterfällt oder sich bewegt. Dies ermöglicht es dem Benutzer, den Inhalt freihändig zu handhaben, ohne befürchten zu müssen, dass sich der Deckel versehentlich schließt und zerbrechliche Proben beschädigt.

HG-DTB_Stufenlose Stopp-Bewegung ermöglicht eine sichere und einfache Nutzung
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren
You seem to be visiting from Vereinigte Staaten von Amerika. Sugatsune America serves your location.