Die Soft-Close-Funktion und die Designqualität einer High-End-Maschine.

Die Rückzugsfunktion bietet einen zusätzlichen Nutzen, da sie ein Anhalten der Maschine verhindert.

Die Soft-Close-Funktion und die Designqualität einer hochwertigen Maschine.

Unsere Soft-Close-Scharniere HG-JV65 werden beispielsweise zum horizontalen Öffnen von Türen bei Drahterodiermaschinen verwendet. Diese Fallstudie zeigt, wie wir das Problem unseres Kunden mit einem speziellen Design und einer für eine High-End-Maschine geeigneten Bewegung lösen konnten. Zusätzlich erhöhte die Selbstschließfunktion auch die Arbeitseffizienz.

PROBLEM

Schlüsselfaktor

  1. Das Ziel war es die langsame Schließung der seitlichen Tür zu erreichen, unter Beachtung des Designs der Maschine, um ein hochwertiges Gefühl einer erstklassigen Drahterodiermaschine zu vermitteln.
  2. Die Tür des Geräts soll aus Sicherheitsgründen stoppen, wenn sie geöffnet ist. Wenn der Benutzer die Tür jedoch zu fest schließt, springt sie zurück und öffnet sich teilweise. Das führt zum Anhalten der Maschine und macht es für den Bediener schwierig, die Tür richtig zu schließen.

Produktinformationen

HG-JV65-S

Soft-Close-Scharnier HG-JV65

— Die Schließgeschwindigkeit der Tür kann mit einem Sechskantschlüssel eingestellt werden.
— Rückzugsfunktion, um die Tür in der geschlossenen Position zu halten.

*Die Informationen sind auf dem Stand vom 24. Februar 2021.

HG-TU

Verdecktes Drehmoment-Topfscharnier HG-TU

— Wird auf der Rückseite der Tür montiert, so dass das Scharnier von vorne nicht sichtbar ist; die Tür kann in jedem Winkel gehalten werden.
— Kann horizontal oder vertikal verwendet werden.

*Die Informationen sind auf dem Stand vom 24. Februar 2021.

SYH

Aluminium Türgriff SYH

— Stromlinienförmiger Griff mit einer Linie in der Mitte.
— Niedriges Profil.
— Antibakterielle Beschichtung sorgt für Sauberkeit am Griff.

*Die Informationen sind auf dem Stand vom 24. Februar 2021.

LÖSUNG

Die Lösung

  1. Das sanfte Schließen der Tür verleiht der Maschine ein hochwertiges Gefühl.
  2. Die Schraubenabdeckung verdeckt die Schrauben und passt zu dem Design der Maschine, wodurch sie sich für hochwertige Maschinen mit gehobenem Erscheinungsbild eignet.
  3. Die Tür schließt langsam sowie sicher, und verhindert damit ein unerwartetes Stoppen der Maschine, welches durch Öffnen der Tür ausgelöst wird.

Soft-Close-Funktion und Design geeignet für High-End-Maschinen

Der Kunde wollte, dass sich die seitlich öffnende Tür der Maschine langsam schließt, um einen hochwertigen Eindruck zu vermitteln. Es wurde deswegen das HG-JV65 Soft-Close-Scharnier vorgeschlagen. Die hellgraue Farbe passt zum Design der Drahterodiermaschine und die Schraubenabdeckung (in der gleichen Farbe) verdeckt die Befestigungsschrauben für ein nahtloses Erscheinungsbild.

HG-JV65-S

Erzeugung von Mehrwert durch selbstschließende Funktion. Das sichere und verlässliche Schließen der Seitentür verhindert, dass die Maschine aufgrund einer Sensorerkennung anhält, und erhöht so die Arbeitseffizienz!

Die vom Kunden entwickelte Drahterodiermaschine verfügte über einen Magnetverschluss und einen Sensor, um das Öffnen und Schließen der Tür zu erkennen. Wenn die Tür geöffnet wurde, stoppte die Maschine als Sicherheitsmaßnahme für den Bediener. Es gab die Vermutung, dass die Tür bei zu starkem Schließen wieder aufspringen könnte und der Sensor das Gerät dann anhalten würde.
Die Verwendung von Soft-Close-Scharnieren ermöglichte es, auch wenn die Tür mit Gewalt geschlossen wurde, die Tür langsam zu schließen und so ein unbeabsichtigtes Anhalten der Maschine zu verhindern.

Verdeckte Drehmoment-Scharniere, die von außen nicht sichtbar sind, und Griffe, die Haltbarkeit mit Design vereinen.

SYH
SYH

Für die sorgfältig konzipierte Drahterodiermaschine lieferten wir auch das verdeckte Drehmoment-Topfscharnier HG-TU, das auf der Rückseite der Tür montiert wird und von vorne nicht sichtbar ist. Wir lieferten auch den SYH-Aluminiumgriff, der sowohl ein stromlinienförmiges Design als auch eine antibakterielle Beschichtung aufweist.

Ihre zuletzt angesehenen Artikel

Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.

Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.

Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren