Erhöhte Wartungseffizienz und reduzierte Kosten

Eine kleinere Alternative zu einer Gasfeder wurde benötigt, um die Wartung zu erleichtern und die Wartungskosten in einer Halbleiterchip-Inspektionslinie zu reduzieren.

Erhöhte Wartungseffizienz und reduzierte Kosten

Das einstellbare eindirektionale Drehmomentscharnier HG-TQJ100 wurde aufgrund seiner kompakten Größe und verbesserten Bedienbarkeit der Maschinenwartungstüren in Maschinen für Halbleiterprüfanlagen integriert.

PROBLEM

Schlüsselfaktor

  1. Bei der Verwendung von Gasfedern öffnete sich die Wartungstür bis zur höchsten Position und konnte nicht in der für den Bediener geeigneten Höhe gestoppt werden.(→ Stufenlose Stopp-Funktion (Drehmomentscharnier))
  2. Die stufenlose Stopp-Funktion ist ein wichtige Eigenschaft, aber wenn das Drehmoment in beide Richtungen angewendet wird, fühlt sich die Tür beim Öffnen schwer an. Das Öffnen und Schließen der Maschinentür muss leichtgängig sein (weniger Widerstand beim Öffnen erforderlich).
    (→ Einweg-Funktion)
  3. Die Türgrößen der Inspektionsmaschinen sind unterschiedlich groß, aber der Kunde wollte ein Scharnier verwenden, das für alle passt.
    (→ Einstellungsfunktionen)
  4. Austausch der Gasfedern aufgrund von Gasverlust (durch Alterung) und mangelnder Leistung.
    (→ Kein Gasverbrauch, hohe Lebensdauer (20.000 Öffnungs-/Schließtests bestanden) und geringere Wartungskosten).

Produktinformationen

Einstellbares unidirektionales Drehmomentscharnier HG-TQJ100

— Drehmomentscharniere mit Drehmoment in nur einer Richtung. In der Gegenrichtung ist das Drehmoment sehr gering, so dass sich Türen und Klappen leicht bewegen lassen.
— Das Drehmoment kann eingestellt werden.
— Der Bereich für die Drehmomenteinstellung ist aus ästhetischen Gründen verdeckt.

LÖSUNG

Die Lösung

  1. Der Wechsel von Gasfedern zu Drehmomentscharnieren HG-TQJ100 ermöglichte es, die Wartungstür der Maschine dank ihrer stufenlosen Stopp-Funktion in jedem Winkel zu öffnen.
  2. HG-TQJ100 ist ein unidirektionales Drehmomentscharnier, so dass die Wartungstür mit einem normalen Kraftaufwand geöffnet werden kann.
  3. Dank des einstellbaren Drehmoments kann es an Türen verschiedener Größen verwendet werden. Darüber hinaus ist das Scharnier selbst kompakt und kann leicht ausgetauscht werden, was die Wartungskosten reduziert.
  4. Der Einsatz von Drehmomentscharnieren beseitigte Probleme wie Gaslecks und reduzierte Wartungskosten.

Stufenlose Stopp-Bewegung für Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit

Da ursprünglich Gasfedern für den Deckel des Inspektionssystems verwendet wurden, bewegte sich die Tür beim Öffnen in ihre höchste Position und machte es unmögliche für den Bediener in geeigneter Höhe anzuhalten. Durch die Verwendung der Drehmomentscharniere HG-TQJ100 wurde jedoch eine stufenlose Stopp-Funktion hinzugefügt, so dass die Tür entsprechend der Körpergröße des Bedieners geöffnet werden konnte.
Außerdem konnte das Drehmoment von HG-TQJ100 zwischen 0-10 Nm eingestellt werden, obwohl die Deckel der Inspektionsgeräte unterschiedlich groß waren. Dies ermöglichte die Anpassung an verschiedene Türgrößen und an das vom Bediener bevorzugte Drehmoment.
Die stufenlose Stopp-Funktion verbesserte auch die Sicherheit, indem sie das Verletzungsrisiko durch versehentliches Schließen der Tür verringerte.

Unidirektionales Drehmoment für reibungslosen Betrieb

Die stufenlose Stopp-Funktion ist ein wichtiges Merkmal, aber wenn das Drehmoment in beide Richtungen wirkt, würde sich das Öffnen der Tür sehr schwer anfühlen. HG-TQJ100 hat jedoch ein unidirektionales Drehmoment, d.h. beim Öffnen der Wartungstür wird nur ein sehr geringes Drehmoment aufgebracht. Dies ermöglicht ein sanftes Öffnen. Das Drehmoment wird nur verwendet, wenn die Wartungstür in die Schließrichtung gezogen wird.

Die kompakte Größe des Scharniers und die zahlreichen Funktionen tragen dazu bei, die Wartungshäufigkeit und die Wartungskosten zu reduzieren.

Bei der Verwendung von Gasfedern mussten diese häufig ausgetauscht werden, da das enthaltene Gas über Dauer entweicht.
Das HG-TQJ100-Drehmomentscharnier hingegen kann seine Drehmomentfunktionalität über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten.
Da das HG-TQJ100 jedoch sowohl die Scharnier- als auch die Drehmomentfunktion in einem kompakten Design vereint, benötigt es deutlich weniger Platz in der Maschine.
Zudem wurden das Wartungsmanagement und die Wartungskosten reduziert, da das Drehmomentscharnier eine Standardgröße hat. Infolgedessen wurde auch die Kosteneffizienz verbessert.
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren