CONCEALED HINGE (STAINLESS STEEL)180SUS
2 / 2 Gesamtergebnisse
- Soft Close
Outdoor Kitchens
- Yes, it is Stainless Steel and it Closes Softly!
- • Full stainless steel.
• Overlay: 19mm
• Door Thickness: 15 ~ 20mm
• 3D Adjustable (overlay, depth, vertical)
• Self-closing version helps to firmly close door.
• Soft-close version prevents the door from slamming shut.
• Easily clips on and off the mounting plate. (sold separately) - Technische Daten
- ●3D adjustment : Depth: ±2 mm (from centre of long hole), Vertical: ±2 mm (from centre of long hole), Overlay: ±2 mm (at 5 mm cut and 17 mm cover).
●Passed the in-house neutral salt spray test, meeting the 120-hour corrosion resistance standard in accordance with ISO 9227 (equivalent to DIN EN 1670). - Separat erhältlich
- ●Stainless Steel Mounting Plate
- Empfohlene Schrauben
- ●Countersunk or round countersunk head wood/tapping screw 3.5
Videos
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
Installation drawing S ≈ 1/2
Drawing above shows 180SUS-D46-19T or 180SUS-C46-19T on 180SUS-P6T mounting plate: 5 mm bore distance, 20 mm door thickness, 17 mm overlay. -
Alle anzeigen
Locus chart S ≈ 1/1
Drawing above shows 5 mm bore distance, 20 mm door thickness, 20 mm side panel thickness, 17 mm overlay. -
Alle anzeigen
Cut Out Dimensions (Wooden Doors)
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
180SUS-D46-19T | 160-056-878 | eShop |
||
180SUS-C46-19T | 160-056-879 | eShop |
CAD-Download
Katalog
Hinweis
●The body of the hinge, excluding the damper, is made of stainless steel.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.