180SUS-P6T

STAINLESS STEEL MOUNTING PLATE180SUS-P6T

1 / 1 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • STAINLESS STEEL MOUNTING PLATE
  • 180SUS-P6T
●Mounting Plate for 180SUS Concealed Hinge.
Technische Daten
●Door Adjustment Function (±2 mm up/down)
●Thickness: 0 mm (Standard Thickness)
●Passed the in-house neutral salt spray test, meeting the 480-hour corrosion resistance standard in accordance with ISO 9227 (equivalent to DIN EN 1670).

Zeichnungen / Illustrationen

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
180SUS-P6T 160-056-880
eShop
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Material Finish Type Number of washer screw holes washer pitch Seat thickness Body colour - refinement for web Body material - refinement for web Series EAN Karton Gewicht (g)

180SUS-P6T

eShop

160-056-880

Stainless steel (SUS304)

Barrel polishing

metal washer

4

32

0 mm (standard thickness)

Silver

Stainless steel

180 series (SUS)

4510932230612

400

15

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
180SUS-P6T
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
180SUS-P6T DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

160-056-880
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
CAD
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren