EBN-DA

FOLDING BRACKETEBN-DA

4 / 4 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • FOLDING BRACKET
  • Built-in Damper
  • EBN-DA

  • Soft Close
●Can be folded when not in use, allowing full use of space.
●The built-in damper allows for soft-close motion.
●Automatically locks when flap is in opened position. The lock can be easily released by pushing the lever.
●Keeps in folded position and has click sound when fully closed.
●Can also be used with the EBN-303 (without damper type).
●No hinges are needed.
●This product is the successor to the EB-DA. It cannot be used in conjunction with the EB-DA.
●The access hole has been added, making it easier to install.
Verwendung
●Shelves and tables (garages, recreational vehicles, commercial facilities, factories)
Zubehör
●Cross-recessed truss tapping screw ST4.8 x 38, Cross-recessed truss tapping screw ST4.8 x 16 (3 each)
Optionaler Artikel
●Folding Bracket EBN
●Interlock lever EBN-90

Videos

Zugehörige Informationen

Zeichnungen / Illustrationen

  • Installation Image
  • Be careful not to get fingers caught in this space when folding.
  • Product Selection Graph

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
-
eShop
-
eShop
EBN-317-DA-SL 120-057-215
eShop
EBN-317-DA-BL 120-057-216
eShop
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Main Material Finish A B C D K d Holes Load Capacity N/1pc Load Capacity kgf/1pc Shape Colour [Web Filtering] E shape EAN Box Gewicht (g)

eShop

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

eShop

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

EBN-317-DA-SL

eShop

120-057-215

Stainless Steel (SUS304)

Polished

171

318.5

24

36

30

6

6

1080

110

Folding

Silver

108

-

4510932231367

20

775

EBN-317-DA-BL

eShop

120-057-216

Stainless Steel (SUS304)

Black

171

318.5

24

36

30

6

6

1080

110

-

Black

108

Folding

4510932231374

20

775

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
EBN-317-DA-SL
EBN-317-DA-BL
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

-

-

DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

-

-

EBN-317-DA-SL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-057-215

EBN-317-DA-BL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-057-216

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Hinweis

●Used in pairs. (Shelf width: Max. 1300 mm)
●Be careful not to get fingers caught in the bracket.
●Please use a screwdriver with a length of at least 100 mm during installation.
●Make sure the release lever is attached to bottom of the shelf for correct installation.
●Please make sure the wall can sustain the load.

Kategorie

Ihre zuletzt angesehenen Artikel

Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.

Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.

×
  • FOLDING BRACKET EBN EBN-DA

  • FOLDING BRACKET EBN-DA & INTERLOCK LEVER EBN-90

×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren