HTS

ROTATING PLATEHTS

1 / 1 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • ROTATING PLATE
  • Offset Load Supported
  • HTS

Turntable, SwivelPlate

●Industrial rotating plate that withstands offset load.
●Rotates 360°, with a friction function.
●Centre hole for cable management.
Technische Daten
●Operating temperature: 0 - 40°C
Verwendung
●Operating panels and LCDs in machine tools, food processing machinery, etc.

Videos

Zeichnungen / Illustrationen

  • Clearance Dimensions
    Minimum Height Clearance: 1 mm.

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
HTS-165 170-055-287
eShop
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS (technical) specification Material Finish Vertical load N Vertical load kgf EAN Box

HTS-165

eShop

170-055-287

Unlocked.

Steel/polyacetal (POM)

Bright chromate treatment (trivalent)

1470

150

4510932229043

10

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
HTS-165
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
HTS-165 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-055-287

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Hinweis

●Ensure that there is no contact between the mounting screws and the fixing nut.
●Ensure a minimum 1 mm clearance for rivet protrusions using a sheet metal cutout or similar (minimum hole diameter: φ75).

Kategorie

Ihre zuletzt angesehenen Artikel

Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.

Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.

×
  • ROTATING PLATE HTS Offset Load Supported

×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren