FLL30

HEIGHT ADJUSTABLE LOCKING RODFLL30

2 / 2 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • HEIGHT ADJUSTABLE LOCKING ROD
  • With Lift Assist
  • FLL30
•Manually Operated Round Bar Telescopic Rods.
•Can be locked in any position, whether extended or contracted.
•Features an assist function, utilising a coil spring to facilitate light lifting.
•The assist power is approximately 10kgf.
Technische Daten
•Assist power (in no-load condition)
FLL30-750A-SL
Min: 95N (at 1000mm)
Max: 170N (at 750mm)
FLL30-1000A-SL
Min: 100N (at 1350mm)
Max: 170N (at 1000mm)
Verwendung
•Such as medical equipment
Bild
•BASE HS-550 , PIPE CLAMP (Under Development)

Zeichnungen / Illustrationen

  • How to Operate

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
FLL30-750A-SL 200-055-893
eShop
FLL30-1000A-SL 200-055-894
eShop
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS stroke H Minimum height (mm) h2 Load Capacity N Load Capacity kgf How to use EAN Gewicht (g)

FLL30-750A-SL

eShop

200-055-893

250

1000

750

556

200

20

Standard

4510932226912

3500

FLL30-1000A-SL

eShop

200-055-894

350

1350

1000

806

200

20

Standard

4510932226929

4500

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
FLL30-750A-SL
FLL30-1000A-SL
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
FLL30-750A-SL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-055-893

FLL30-1000A-SL DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

200-055-894

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Hinweis

•Please do not ascend or descend without a load (nothing attached).
•There is variation in the assist force due to the structure.
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
CAD
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren