- HG-PA272
LIFT-ASSIST HINGEHG-PA272
2 / 2 Gesamtergebnisse
- Power Assist
- Soft Close
Alternative gas springs, instead of gas spring, No gas spring
- ●Easy to lift heavy top-opening lids due to spring tension.(Lift-assist)
●The built-in damper prevents lids from slamming shut.(Soft-close)
●Torque is adjustable by turning the adjustment screw.(±5 %)
●Comes with a cover to hide the mounting screws.
●Designed for use under the condition that lid’s centre of gravity is at a higher position than the rotational centre.(The angle of torque peak is about 20°.)
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
[Outside Back Mount]
-
Alle anzeigen
[Operating range]
-
Alle anzeigen
[Aluminium Frame Installation Diagram]
●Recommended mounting screw, AS nut
·AS Nuts: AS8M5: 12 pieces
·Hexagon socket head bolt M5x12 with plain washers and mounting plate: 12 pieces
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
HG-PA272-35 | 170-056-118 | eShop |
![]() |
![]() |
HG-PA272-50 | 170-056-119 | eShop |
![]() |
CAD-Download
Katalog

Hinweis
●Be sure to read the “Cautions”
●Install a stopper (not included) on the cabinet to prevent from exceeding the operating angle during opening or closing.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.