- INDUSTRIELLE KOMPONENTEN
- SCHARNIERE
- RASTSCHARNIERE
- HG-RCT1S-90
KLAPPSCHARNIERHG-RCT1S-90
1 / 1 Gesamtergebnisse
- — Verriegelt bei 90°. Ein Klickgeräusch beim Verriegeln.
- Entriegelt beim Überschreiten des Winkels von 90° und ist klappbar.
- Der Rastmechanismus ermöglicht eine hohe Belastbarkeit.
- Das Rasterscharnier HG-RCT12-C mit mehreren Verriegelungswinkeln ist ebenfalls erhältlich. - Verwendung
- Klappbare Tische und Regale
Videos
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
- Right-handed type is shown. Right and left handed types are symmetrical.
- Make space indicated by * marks when installing. -
Alle anzeigen
[Operating Angle]
-
Alle anzeigen
[Lock at 90°]
Provides click sound with ratchet mechanism. -
Alle anzeigen
[Unlock]
The lock will be released if the angle is more than 90° .
Spezifikationstabelle
CAD-Download
Katalog
Hinweis
— Wird paarweise verwendet. (rechts und links)
— Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse eine ausreichende Festigkeit aufweist, damit der Sperr-Mechanismus ordnungsgemäß funktionieren
kann.
— Wenn die Länge zwischen den zwei Scharnieren mehr als 400 mm beträgt, werden die Arretierungen möglicherweise nicht gleichzeitig
aktiviert.
— Das Scharnier hat keinen stufenlosen Stopp Mechanismus. Bitte halten Sie ein Regal beim Schließen mit den Händen fest.
Verwandte Produkte
Kategorie
- INDUSTRIELLE KOMPONENTEN
- SCHARNIERE
- RASTSCHARNIERE
- HG-RCT1S-90
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.