RATSCHEN-HÖHENVERSTELLERVA-RCT
2 / 2 Gesamtergebnisse
- — Der Rastmechanismus ermöglicht eine einseitige Bewegung.
—Die Höhenverstellung ist in Schritten von 4 mm möglich.
— Die Rastung entriegelt, wenn die Höhe die oberste Stufe überschreitet.
— Kann aus der mittleren Position wieder ausfahren, sobald die Rastung gelöst ist. - Zubehör
- Gehäuse-Halterung
- Separat erhältlich
- Gehäuse-Halterung LOM-A-6
Gehäuse-Halterung LOM-B-6
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
[Ratchet Operation]
-
Alle anzeigen
[Bracket]
LOM-A-6 -
Alle anzeigen
[Bracket]
LOM-B-6 -
Alle anzeigen
[Bracket]
Hex Bolt (included with bracket) -
Alle anzeigen
Spezifikationstabelle
Gehäuse [[Gehäuse]]
Separat erhältlich [[Housing Bracket] Sold Separately]
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Kaufen | Anfrage |
---|---|---|---|---|
![]() |
LOM-A-6 | 180-109-302 | eShop |
![]() |
![]() |
LOM-B-6 | 180-109-303 | eShop |
![]() |
CAD-Download
Katalog
Hinweis
— Kann weder in horizontaler noch in geneigter Richtung verwendet werden.
— Die Verwendung von mehreren Produkten in einem Gerät kann zu Fehlfunktionen führen.
— Gerät beim Absenken der Höhe mit der Hand abstützen.
— Um eine unausgewogene Last zu vermeiden, wird der Einsatz in Kombination mit Linearführungsschienen empfohlen.