- INDUSTRIELLE KOMPONENTEN
- SCHARNIERE
- TOPFSCHARNIERE
- 360-P6W-30-32T+5
- 360-P6W-30-32T+5
MONTAGEPLATTE360-P6W-30-32T+5
1 / 1 Gesamtergebnisse
Artikel filtern
- MONTAGEPLATTE
- System 32 / 4 Löcher / +5 mm stark / Besondere Spezifikationen
- 360-P6W-30-32T+5
- OLYMPIA Serie
- Technische Daten
- ●Höhenverstellung: ⋅2,5 mm
●Stärke: 5 mm
●Bei den besonderen Spezifikationen ist die Einbauposition der Unterlegscheibe um 7,5 mm nach vorne verschoben. Das Kernmaterial der Seitenplatte ist reduziert.
●Bei einliegenden Türen entspricht das H-Maß der Türstärke +16,5 mm.
●Bei Verwendung mit GH-360FP entspricht das H-Maß der Türstärke +18,5 mm. - Separat erhältlich
- ●Linsensenk-Blechschrauben 3,5Kreuz;15
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
CAD-Download
Katalog
Kategorie
- INDUSTRIELLE KOMPONENTEN
- SCHARNIERE
- TOPFSCHARNIERE
- 360-P6W-30-32T+5
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.