149FN

DRUCKKNOPFVERSCHLUSS149FN

4 / 4 Gesamtergebnisse

Artikel filtern

push-to-lock,push-action fastener,access fastener,push button latch

  • DRUCKKNOPFVERSCHLUSS
  • Drück-Dreh-Typ nur für horizontale Verwendung
  • 149FN

push-to-lock,push-action fastener,access fastener,push button latch

—Zum Verriegeln einfach den Stift eindrücken und zum Entfernen den Knopf drehen. Ein leicht zu bedienender Verschluss für eine sichere Verbindung.
—Der Verschluss kann durch Drehen des Knopfes um 90° nach links oder rechts mit einem Schraubenzieher geöffnet werden.
—Besteht aus zwei Teilen (Steckerkörper und Buchse), die jeweils mit einem Handgriff installiert werden können.

Zeichnungen / Illustrationen

  • [Application Example]
  • [Plug Selection]
    Ⓐ Plug board thickness T1 is thin (0.6 - 2.2mm)
  • Ⓑ Clearance C between plug board thickness T1 and socket board thickness T2
  • Ⓒ No clearance C between plug board thickness T1 and socket board thickness T2
  • [Plug]
    Installation Dimensions
  • Mounting Hole Dimensions
  • [Socket]
  • Mounting Hole Dimensions: When board thickness T2=1.2 - 2.5
  • Mounting Hole Dimensions: When board thickness T2=2.6

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
149FN-1-2 120-052-835
eShop
149FN-1-3 120-052-836
eShop
149FN-2-2 120-052-837
eShop
149FN-2-3 120-052-838
eShop
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS EAN Gewicht (g)

149FN-1-2

eShop

120-052-835

-

3

149FN-1-3

eShop

120-052-836

-

3

149FN-2-2

eShop

120-052-837

-

3

149FN-2-3

eShop

120-052-838

-

3

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
149FN-1-2
149FN-1-3
149FN-2-2
149FN-2-3
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
149FN-1-2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-052-835

149FN-1-3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-052-836

149FN-2-2 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-052-837

149FN-2-3 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

120-052-838

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Hinweis

—Nur für den horizontalen Gebrauch. Eine seitliche Verwendung oder eine Deckenmontage, bei der die Last direkt auf das Gehäuse wirkt, kann zu Schäden führen.
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren