HG-S-ARP

WINKELBEGRENZERPLATTE FÜR SCHWENK-DREHMOMENT-SCHARNIERHG-S-ARP

3 / 3 Gesamtergebnisse

Artikel filtern

friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • WINKELBEGRENZERPLATTE FÜR SCHWENK-DREHMOMENT-SCHARNIER
  • HG-S-ARP

friction hinge, Positioning hinges, position controle

—Platte und Stopper bilden ein Set, das zur Steuerung des Schwenkwinkels des schwenkbaren Drehmomentscharniers HG-S eingesetzt werden kann.
—Je nach Einbauposition des Stoppers können zwei Schwenkrichtungen und fünf Winkel gewählt werden.
Sonstiges
—Kontaktieren Sie Sugatsune für andere Winkel als 30°, 60°, 90°, 120°, oder 150°.
Zubehör
HG-S-34-ARP: Höhe 6,2 mm/2 Stück
HG-S-50-ARP: Höhe 6,2 mm/2 Stück
HG-S-70-ARP: Höhe 7,2 mm/2 Stück (Höhe unterscheidet sich von anderen Modellen. Kann nicht zusammen verwendet werden.)

Zeichnungen / Illustrationen

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
HG-S-34ARP 170-046-597
HG-S-50ARP 170-046-598
HG-S-75ARP 170-046-599
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Compatible Hinge EAN Gewicht (g)

HG-S-34ARP

170-046-597

HG-S50-34、HG-S70-34

4510932190985

77.6

HG-S-50ARP

170-046-598

HG-S70-50、HG-S100-50

4510932190992

99.7

HG-S-75ARP

170-046-599

HG-S50-75

4510932191005

148.5

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
HG-S-34ARP
HG-S-50ARP
HG-S-75ARP
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
HG-S-34ARP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-046-597

HG-S-50ARP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-046-598

HG-S-75ARP DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-046-599

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Hinweis

—Verwenden Sie bei der Montage von Schrauben einen Klebstoff, der das Lösen der Schrauben verhindert.
—Verwenden Sie zur Befestigung des HG-S-Gehäuses Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant (JIS B 1176).

Verwandte Produkte
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
Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren