TORQUE HINGEHG-TBC
6 / 6 Gesamtergebnisse
- Passed 20K Cycle Test
- Free Stop
friction hinge, position controle
- ●A black version of the HG-TB TORQUE HINGE.
- Technische Daten
- ●Operating temperature: 0℃~40℃
- Verwendung
- ●Liquid crystal monitors, surveillance cameras, etc.
Zugehörige Informationen
Zeichnungen / Illustrationen
-
Alle anzeigen
-
Alle anzeigen
Left-handed type shown. Right-handed type is symmetrical.
-
Alle anzeigen
Application Example
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Anfrage |
---|---|---|---|
![]() |
HG-TBC20BL-R | 170-050-305 |
![]() |
![]() |
HG-TBC20BL-L | 170-050-306 |
![]() |
![]() |
HG-TBC30BL-R | 170-050-307 |
![]() |
![]() |
HG-TBC30BL-L | 170-050-308 |
![]() |
![]() |
HG-TBC45BL-R | 170-050-309 |
![]() |
![]() |
HG-TBC45BL-L | 170-050-310 |
![]() |
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
HG-TBC20BL-R |
HG-TBC20BL-L |
HG-TBC30BL-R |
HG-TBC30BL-L |
HG-TBC45BL-R |
HG-TBC45BL-L |
Artikelbezeichnung | 2D | 3D | RoHS | Artikelnummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG-TBC20BL-R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
170-050-305 |
HG-TBC20BL-L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
170-050-306 |
HG-TBC30BL-R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
170-050-307 |
HG-TBC30BL-L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
170-050-308 |
HG-TBC45BL-R | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
170-050-309 |
HG-TBC45BL-L | DXF | DWG | SAT | IGES | X_T | STEP |
|
170-050-310 |
Katalog
![](https://sgtn-media-vz.azureedge.net/-/media/pim/SUGATSUNE/SUGATSUNE_GLOBAL/JPG%20Page/400_New_Products/np-400_en_A14.jpg?rev=-1)
Hinweis
●Please be sure to check the handling precautions.
●Please use the left and right sets with the same torque value.
●Please ensure that the axes of the hinges are horizontal and installed so that they do not shift.
Verwandte Produkte
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
![](/-/media/Project/Sugatsune/Global/assets/image/products/common/loading.gif)