STAINLESS STEEL DOOR HANDLEZL-1508
4 / 4 Gesamtergebnisse
- STAINLESS STEEL DOOR HANDLE
- ZL-1508
- Zwei L Series
- —The curving design is sharp.
—Ultrapremium Zwei L finish. Zwei L finish: Using top class polishing technology, these products combine the elegance of Satin with the deep glow of a Mirror.
—Made of highly corrosion resistant SUS316.
—Can be installed on both sides of glass, metal or wooden doors. Can
also be installed on a single side of glass, wood or metal doors. - Technische Daten
- Dual side handle sets ZL-1508-WN are attached by ZL-1508-OS (for the outside) and ZL-1508-IS (for the inside).
- Zubehör
- —ZL-1508-IS (single side specs): Hex key, hex socket set screw, mounting bracket
ZL-1508-WN (dual side specs): Hex key, bolt set - Optionaler Artikel
- —Bracket ZL-1501-R
Zugehörige Informationen
Zeichnungen / Illustrationen
Spezifikationstabelle
Gehäuse
Bild | Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Anfrage |
---|---|---|---|
![]() |
ZL-1508-OS-320 | 100-048-628 |
![]() |
![]() |
ZL-1508-IS-320 | 100-048-629 |
![]() |
![]() |
ZL-1508-OS-640 | 100-048-630 |
![]() |
![]() |
ZL-1508-IS-640 | 100-048-631 |
![]() |
Optionale Teile
※Limited stock available. Please contact your vender.
CAD-Download
Gehäuse
Artikelbezeichnung |
---|
ZL-1508-OS-320 |
ZL-1508-IS-320 |
ZL-1508-OS-640 |
ZL-1508-IS-640 |
Optionale Teile
Katalog

Hinweis
—Screws are not included in ZL-1508-OS and ZL-1508-IS. Prepare screws suitable for the door specifications.
—Bore holes with ±1 mm tolerance.
—While dimensions and installation are not expected to change, there may be changes to the internal structure. Please take note.
—When installing on a door outside the applicable thickness range, prepare separate bolts.
Kategorie
Ihre zuletzt angesehenen Artikel
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.
Wenn Sie den Überblick über die angesehenen Artikel behalten möchten, klicken Sie auf das Symbol "Verlauf beibehalten" unten.
Sie haben keine kürzlich angesehenen Produkte.