Produktdetails

GOOD DESIGN AWARD

GOOD DESIGN AWARD 2021 Winner

The GOOD DESIGN AWARD is a movement aimed at enriching our lives and society through design. Since the foundation in 1957, it has been commonly associated with the "G Mark"–the symbol of winning the award.

2021 GOOD DESIGN AWARD Official Page

HG-TAWJ40

FEDERUNTERSTÜTZTES DREHMOMENTSCHARNIERHG-TAWJ40

1 / 1 Gesamtergebnisse

Artikel filtern

spring assisted hinge, friction hinge, Positioning hinges, position controle

  • FEDERUNTERSTÜTZTES DREHMOMENTSCHARNIER
  • 180° Hebeunterstützung / Drehmomenteinstellung
  • HG-TAWJ40


  • Passed 20,000 open/close private cycle test
  • Free Stop
  • Power Assist

spring assisted hinge, friction hinge, Positioning hinges, position controle

●Die eingebaute Feder sorgt für ein leichtes Öffnen und Schließen des Deckels. (Das Scharnier ist für nach oben öffnende Deckel.)
●180° Hebeunterstützung und Stufenlose Stopp-Bewegung.
●Das Haltedrehmoment kann durch Drehen der Drehmomenteinstellmutter M6 (Schlüsselweite 10) eingestellt werden (0 bis 3,5 N-m).
●Mit Abdeckungen zum Verstecken der Schrauben und der Feder.
Technische Daten
●Betriebstemperatur: 0 °C~40 °C
Verwendung
●Medizinische Geräte, Stereoanlagen, FA-Geräte und verschiedene automatische Geräte.
Empfohlene Schrauben
●M5 Schrauben (Flachkopf, Binder, Flachrund)

Videos

Zugehörige Informationen

Zeichnungen / Illustrationen

  • [Component Parts]
  • [Torque Adjustment]
  • [180° Lift Assist and Free Stop]
  • [Compare Required Force]
  • [Lift Assist Mechanism]
    For HG-TAWJ40 (2 pcs)
    [Free-stop Mechanism]
  • [Lid Size Guidelines]
  • [Application Example]
    For lids that require wide opening
  • For analysis devices

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
HG-TAWJ40 170-046-401
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Min. Assist Torque N/m Max. Assist Torque N/m Min. Assist Torque kgf.cm Max. Assist Torque kgf.cm Min. Retaining Torque N/m Max. Retaining Torque N/m Min. Retaining Torque kgf.cm Max. Retaining Torque kgf.cm Main Material Main Finish Hinge Type Mounting Position Length Width W Adjustment Feature EAN Gewicht (g)

HG-TAWJ40

170-046-401

3.5

4.5

36

46

0

3.5

0

36

Stainless Steel (SUS304)

Gloss Barrel Polished

Butt Hinge Type

Horizontal

47.2

105

Yes

4510932194419

385

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
HG-TAWJ40
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
HG-TAWJ40 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-046-401

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Handbücher

Hinweis

●Öffnen/schließen Sie das Scharnier nicht vor der Montage. Die Feder kann zuschnappen und Verletzungen verursachen.
●Bitte darauf achten, dass beide Scharnierwellen gleichmäßig ausgerichtet sind.
●Montieren Sie die Abdeckung an die Halterung.
●Achten Sie auf die Montage der mitgelieferten Abdeckung, da sonst Verletzungsgefahr besteht.
●Entfernen Sie die Drehmomenteinstellmutter M6 nicht gewaltsam.
●Ziehen Sie die Drehmomenteinstellmutter M6 nicht zu fest an. Wenn sie mit 10 N·m oder mehr angezogen wird, kann sich das Teil verformen und die Haltbarkeit kann beeinträchtigt werden.
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
  • SPRING ASSIST TORQUE HINGE HG-TAWJ40

  • SPRING-ASSIST TORQUE HINGE HG-TAWJ40 Installation & Adjustment

×
  • SPRING-ASSIST TORQUE HINGE HG-TAWJ40 Installation & Adjustment

×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren