MC-MPM50BU

METALLDETEKTIERBARER VERSIEGELTER MAGNETSCHNÄPPERMC-MPM50BU

1 / 1 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • METALLDETEKTIERBARER VERSIEGELTER MAGNETSCHNÄPPER
  • Lebensmittelhygienegesetz-konformes Material
  • MC-MPM50BU
—Metallpulver, das im Silikonkautschuk enthalten ist, ermöglicht die Erkennung durch Metalldetektoren (falls in Lebensmitteln vorhanden) im Falle eines unbeabsichtigten Abbrechens des Verschlusses.
—Blaue Farbe zur einfachen visuellen Überprüfung.
—Entspricht dem Lebensmittelhygienegesetz (Food Sanitaion Act).
—Der äußere Silikonkautschuk reduziert das Geräusch beim Schließen der Türen.
—Da die Befestigungslöcher mit Unterlegscheiben verstärkt sind, ist der Silikonkautschuk bei der Befestigung mit Schrauben weniger anfällig für Risse.
Verwendung
—Lebensmittelverarbeitungsmaschinen
Empfohlene Schrauben
—Flachrundschrauben M4

Zeichnungen / Illustrationen

  • Safety
    The body uses material compliant with the Food Sanitation Act.

Spezifikationstabelle

Gehäuse [[Gehäuse]]

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
MC-MPM50BU 140-053-308
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS EAN Gewicht (g)

MC-MPM50BU

140-053-308

4510932222334

16

Verschieben, um mehr zu sehen


Separat erhältlich [[Counter Plate]]

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
MC-JM49 140-050-149
AS-68 140-050-138
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Material Finish Ausführung EAN Box Karton Gewicht (g)

MC-JM49

140-050-149

Edelstahl (Spezial)

Poliert

Verwandter Artikel

4510932002240

100

1000

10

AS-68

140-050-138

Edelstahl (SUS430)

Spiegel

Verwandter Artikel

4510932017107

100

1000

17

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse [[Gehäuse]]

Artikelbezeichnung
MC-MPM50BU
Artikelbezeichnung 2D 3D RoHS Artikelnummer
MC-MPM50BU DXF DWG SAT IGES X_T STEP

140-053-308

Verschieben, um mehr zu sehen

Separat erhältlich [[Counter Plate]]

Artikelbezeichnung
MC-JM49
AS-68
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
MC-JM49 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-149

AS-68 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

140-050-138

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Hinweis

—Lesen Sie vor dem Gebrauch unbedingt die Vorsichtsmaßnahmen zur Handhabung.
—Nicht in Umgebungen mit starken Säuren oder Laugen verwenden.
&mdasb;Verwenden Sie das Produkt nicht an Orten, an denen es dauerhaft Dampf, heißem oder kaltem Wasser ausgesetzt ist.
—In Umgebungen mit einer Temperatur von 80°C oder darunter verwenden.
—Abrieb an der Oberfläche kann zu Erosion führen. Nur auf flachen Oberflächen montieren.
—Das empfohlene Anzugsdrehmoment für die Montage beträgt 39 N⋅cm (4 kgf⋅cm).
—Die Größe der Metallfragmente variiert je nach Einstellung und Leistung des Metalldetektors. Nach Überprüfung des eigentlichen Produkts ist die Eignung für das Gerät zu prüfen.
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
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
RoHS 2
CAD
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren