HG-S15-16C

RAST-SCHWENKSCHARNIERHG-S15-16C

2 / 2 Gesamtergebnisse

Artikel filtern
  • RAST-SCHWENKSCHARNIER
  • HG-S15-16C

  • Horizontal: Passed 20,000 private cycle tests
  • Vertical: Passed 10,000 private cycle tests
●Ein um 360° schwenkbares Scharnier mit Rastfunktion.
● Zwei Typen von Rastintervallen sind verfügbar:
- Alle 30°
- Alle 90°
●Die Kabel können durch das Loch in der Mitte geführt werden.
●Die Reibung ist so ausgelegt, dass sie im Winkel ohne Rastung erzeugt wird. Dies ermöglicht eine stabile Bewegung.
Technische Daten
●Betriebstemperatur: 0 - 40 °C
Verwendung
●Zum Einstellen des Winkels von Tablettenständern, Verarbeitungsmaschinen und Geräteanzeigen.
Empfohlene Schrauben
●M4 Senkkopfschraube: 3 Stück, M4-Schraube: 3 Stück

Videos

Zugehörige Informationen

Zeichnungen / Illustrationen

  • [Cut Out Dimensions]
  • [Example of Mounting Directions]
    Attach plate B side first, then plate A side.
  • [Examples of Use]
    Vertical installation for angle adjustment of monitors
    * Reference load capacity: 1.5kg (at 20mm unbalanced load position)
  • [Examples of Use]
    Horizontal installation for tables
  • [Allowable vertical load and moment]

Spezifikationstabelle

Gehäuse

Bild Artikelbezeichnung Artikelnummer Kaufen Anfrage
HG-S15-16C30 170-053-077
HG-S15-16C90 170-053-078
Bild Artikelbezeichnung Kaufen Artikelnummer Anfrage RoHS Size Centre Hole Diameter Click Angle Click Release Torque N/m Click Release Torque/Tolerance N/m Click Release Torque kgf.cm (Reference Value) Torque N/m Torque/Tolerance N/m Torque kgf.cm (reference value) Torque kgf.cm (Reference Value) Vertical Load Capacity N Hinge Type Holding Angle Mounting Position Material Finish Allowable Moment N/m Horizontal Mounting Allowable Moment N/m Vertical Mounting EAN Gewicht (g)

HG-S15-16C30

170-053-077

60

16

Every 30°

3.3

(±15%)

(±15%)

1.5

(±33%)

15

(±33%)

14.7

Swivel Hinge

Every 30°

Horizontal
Vertical

Stainless Steel

Gloss Barrel Polished

1.47

0.29

4510932218467

150

HG-S15-16C90

170-053-078

60

16

Every 90 degrees

3.3

(±15%)

(±15%)

1.5

(±33%)

15

(±33%)

14.7

Swivel Hinge

Every 90°(4 Locations)

Horizontal
Vertical

Stainless Steel

Gloss Barrel Polished

1.47

0.29

4510932218474

150

Verschieben, um mehr zu sehen


CAD-Download

Gehäuse

Artikelbezeichnung
HG-S15-16C30
HG-S15-16C90
Artikelbezeichnung 2D 3D Sonstiges RoHS Artikelnummer
HG-S15-16C30 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-053-077

HG-S15-16C90 DXF DWG SAT IGES X_T STEP 3DPDF

170-053-078

Verschieben, um mehr zu sehen

Katalog

Hinweis

●Lesen Sie unbedingt die Sicherheitshinweise.

Kategorie

Ihre zuletzt angesehenen Artikel

×
  • DETENT SWIVEL HINGE HG-S15-16C

×
Filter
Artikel filtern
Suche Alle zurücksetzen ×
Loading
Cookies und Datenschutz

Cookies helfen uns, Ihre Webseiten-Erfahrung zu verbessern. Durch die Nutzung unserer Website erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.

Mehr erfahren